T3Z 068-22YR-2867-1637
T3Z 068-22YR-2867-1637
Descrição do tipo de produtos: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
22 | 2 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
33 | 3 contacto normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechado (NF) (não combinável em combinação com 2909) |
(2) | |
sem | Desbloqueio do anel puxador |
S | Desbloqueio por chave (não combinável em combinação com 2909) |
(3) | |
sem | sem lâmpada sinalizadora |
G | Com lâmpada sinalizadora (não combinável em combinação com -2909) |
2909 | Peças exteriores em aço inoxidável |
- Contactos maciços de prata, revestidos com ouro
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
T3Z 068-22YR-2867-1637 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
133012620 |
EAN (European Article Number) |
8905236108433 |
Homologações - Instruções
|
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
Material da tampa do invólucro |
Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
Comprimento do cabo, máximo |
50 m |
Peso bruto |
4.523 g |
Classificação
Certificados |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana N300 |
Resistência mecânica, Mínimo |
50.000 Schaltspiele |
Abertura angular imprescindível |
32 ° |
Força de acionamento, máximo |
50 N |
Orientação (força de acionamento) |
30 N em direção de tração do cabo |
Atuadores direção |
Cada vez 75° rotação à direita e à esquerda |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
50 N |
Torque da abertura forçada |
0,2 Nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,75 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2,5 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contactos, elétrico |
revestimento de ouro e prata |
Orientação
Orientação (geral) |
Outer parts made of stainless steell |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, August 21, 2024 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 09/08/2025, 14:13