schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-2867-1637

Artikelnummer: 133012620

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
222 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC)
333 sluttekontakter (NO) / 3 brydekontakter (NC) (kan ikke kombineres med -2909)

(2)
udenTrækringsafsikring
SNøgle (kan ikke kombineres med -2909)

(3)
udenuden meldelampe
Gmed indikatorlampe (kan ikke kombineres med -2909)
2909udenfor liggende dele af rustfrit stål
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T3Z 068-22YR-2867-1637

Artikenummer (Bestillingsnummer)

133012620

EAN (European Article Number)

8905236108433

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Materiale til kapsling

Gråt støbegods, lakeret

Materiale til dækslet

Gråt støbegods, lakeret

Længde på wire, maksimum

50 m

Bruttovægt

4.523 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rullearm N300

Mekanisk levetid, minimum

50.000 koblinger

Tvangsåbnings-vinkel

32 °

Aktuator kraft, maksimum

50 N

Bemærk (aktuator kraft)

30 N i retning af reb

Aktuatorretning

Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side

Tvangsåbnings kraft, minimum

50 N

Tvangsåbningsstramning

0,2 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

6 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Outer parts made of stainless steell

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 13.08.2025 22.28