schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-2867-1637

Tuotenumero: 133012620

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
333 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC), (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa)

(2)
ilmanvetorengaspalautus
SAvainpalautus (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa)

(3)
ilmanilman merkkilamppua
Gmerkkilampulla (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa)
2909Ulkona olevat osat jaloterästä
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T3Z 068-22YR-2867-1637

Tuotenumero (tilausnumero)

133012620

EAN (European Article Number)

8905236108433

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Kotelon materiaali

Harmaavalurauta, polttomaalattu

Kannen materiaali

Harmaavalurauta, polttomaalattu

Vaijerin pituus, maksimi

50 m

Bruttopaino

4 523 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi N300

Mekaaninen elinikä, minimi

50 000 kytkentäalue

Pakkoavauskulma

32 °

Toimintavoima, maksimi

50 N

Note (Actuating force)

30 N köyden suuntaan

Actuation direction

Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle

Pakkoavausvoima, minimi

50 N

Pakkoavausvääntömomentti

0,2 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2,5 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

6 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

kullattu hopea

Huomautus

Note (General)

Outer parts made of stainless steell

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.3.2025 20.53