schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Tuotenumero: 101203477

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Tuotenumero (tilausnumero)

101203477

EAN (European Article Number)

4030661366968

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs, NIRO

Bruttopaino

11 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Mekaaninen liitin erilaisia köyden halkaisijoita varten

3 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.10.2025 14.47