schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Artikelnummer: 101203477

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Artikelnummer (bestelnummer)

101203477

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661366968

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Algemene gegevens

Materiaal

Roestvrij staal NIRO

Brutogewicht

11 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Mechanische klem voor diverse kabeldiameter

3 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 6/04/2025 03:35