schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Varenummer: 101203477

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101203477

EAN (European Article Number)

4030661366968

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

23-13-01-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

23-13-01-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

23-13-01-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC011135

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC011590

Gobale egenskaper

Materiale

Rustfritt stål NIRO

Bruttovekt

11 g

Mekaniske data - mål

Mekanisk klemme for ulike snordiametre

3 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.09.2025, 22:01