schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Tuotenumero: 101084928

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Tuotenumero (tilausnumero)

101084928

EAN (European Article Number)

4030661105956

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

sinkitty metalli

Bruttopaino

40 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ruuvin pituus

40 mm

Ruuvin kierteen pituus

25 mm

Ruuvin halkaisija

10 mm

Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvolla

M10 x 1.5

Toimitus sisältää

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

Silmukkaruuvi mutterilla

Huomautus

Note (General)

pituus silmukan keskustaan nähden

DIN 444 mukaan


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.9.2025 18.37