ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Varenummer:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Varenummer:
101084928
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101084928 |
EAN (European Article Number) |
4030661105956 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002367 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002367 |
Gobale egenskaper
Materiale |
sinkbelagt metall |
Bruttovekt |
40 g |
Mekaniske data - mål
Skruelengde |
40 mm |
Skruens gjengelengde |
25 mm |
Skruediameter |
10 mm |
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse |
M10 x 1.5 |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Øyebolt med mutter |
Note
Note (General) |
lengde referert til øyesenter iht. DIN 444 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2025, 11:14