ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Numéro d'article:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Numéro d'article:
101084928
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Référence d’article (n° de commande) |
101084928 |
EAN (European Article Number) |
4030661105956 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
Caractéristiques globales
Matériel |
clé métal zingué |
Poids brut |
40 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de la vis |
40 mm |
Longueur filetage de la vis |
25 mm |
Diamètre de la vis |
10 mm |
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas |
M10 x 1.5 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Boulon à œil avec écrou |
Remarque
Remarque (en général) |
longueur se rapportant au centre de l'œil selon DIN 444 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/06/2025 12:30