ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101084928 |
EAN (European Article Number) |
4030661105956 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
Globale egenskaber
Materiale |
zinkbelagt metal |
Bruttovægt |
40 g |
Mekaniske data - afmåling
Skruelængde |
40 mm |
Skruens gevindlængde |
25 mm |
Skruediameter |
10 mm |
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelse |
M10 x 1.5 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Øjebolt med møtrikken |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
længde henvisende til øjecentrum iht. DIN 444 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.10.2025 05.03