ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101084928 |
EAN (European Article Number) |
4030661105956 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002367 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002367 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Metall verzinkt |
Bruttogewicht |
40 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube |
40 mm |
Gewindelänge der Schraube |
25 mm |
Durchmesser der Schraube |
10 mm |
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M10 x 1.5 |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Augenschraube mit Mutter |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Länge, bezogen auf Augenmitte gemäß DIN 444 |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2025, 04:17