ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101084928 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661105956 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002367 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002367 |
Algemene gegevens
Materiaal |
verzinkt metaal |
Brutogewicht |
40 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de schroef |
40 mm |
Schroefdraadlengte van de schroef |
25 mm |
Diameter van de schroef |
10 mm |
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduiding |
M10 x 1.5 |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Oogschroef met moer |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
lengte, met betrekking tot het oogmidden volgens DIN 444 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/05/2025 01:13