schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-2867-1637

Numéro d'article: 133012620

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
222 contacts NO / 2 contacts NF
333 contacts NO / 3 contacts NF (non combinable en liaison avec -2909)

(2)
SansDéverrouillage par anneau de traction
SDéverrouillage par clé (pas disponible pour les variantes -2909)

(3)
Sanssans voyant
Gavec voyant de signalisation (pas disponible pour les variantes -2909)
2909Parties extérieures en acier inoxydable
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Contacts en argent massif doré

Exemple de commande

Désignation de type du produit

T3Z 068-22YR-2867-1637

Référence d’article (n° de commande)

133012620

EAN (European Article Number)

8905236108433

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Matériau du boîtier

fonte grise, laquée

Matériau du couvercle

fonte grise, laquée

Longueur du câble, max.

50 m

Poids brut

4.523 g

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Tête rotative à levier à galet N300

Durée de vie mécanique, min.

50.000 manœuvres

Angle pour ouverture forcée

32 °

Force d'actionnement, max.

50 N

Remarque (force d'actionnement)

30 N dans la direction du câble

Actionnement de direction

Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75°

Force d'ouverture forcée, min.

50 N

Couple pour ouverture forcée

0,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2,5 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

6 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

argent, doré

Remarque

Remarque (en général)

Outer parts made of stainless steell

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:T3Z 068
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble pour fonctions de sécurité
Directives pertinentes:Directive Machines2006/42/CE 
 Directive RoHS2011/65/UE 
Normes appliquées:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Pune, le 21 août 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Signature à l'effet d'engager la société
Sagar Jeevan Bhosale
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/07/2025 03:19