schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Numer katalogowy: 153033704

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Can be used as emergency exit or emergency release
  • Remote release via a wire rope
  • total length: 6
  • Length of sheathed steel core: 4 m

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Article number (order number)

153033704

General data

Gross weight

267 g

Mechanical data - Dimensions

Width

38,9 mm

Height

9,6 mm

Length of sheathed steel core

4 m

Length of the Bowden cable

6 m

Scope of delivery

Scope of delivery

Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.

Accessory

Note (Accessories)

The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.04.2025, 23:43