LOCKOUT TAG SZ 16/335
Numer katalogowy:
101110500
LOCKOUT TAG SZ 16/335
Numer katalogowy:
101110500
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Up to 6 padlocks can be fitted
- The lockout tag can be mounted on a chain near to the safety switch
Ordering data
Product type description |
BLOKADA SERWISOWA SZ 16/335 |
Article number (order number) |
101110500 |
EAN (European Article Number) |
4030661104270 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Stal nierdzewna |
Gross weight |
55 g |
Note
Note (General) |
Up to 6 padlocks. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Instrukcje montażu i okablowania
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zasada działania
Zasada działania
Zasada działania
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.05.2025, 00:46