V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4
Downloads
Ordering data
Product type description |
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 |
Article number (order number) |
103009917 |
EAN (European Article Number) |
4030661463834 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 61076-2-101 |
Gross weight |
49 g |
General data - Features
Halogen free |
Tak |
Cable drag chain suitable |
Tak |
Number of poles |
8 |
Number of cable wires |
8 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,5 m |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
czarny |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
prosty |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Blokowanie śrubą |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niklowany |
Material of the handle |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Colour of the handle |
czarny |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
prosty |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Blokowanie śrubą |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niklowany |
Material of the handle |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Colour of the handle |
czarny |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Electrical data
Thermal test current |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
1 500 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
Białe |
PIN 2 |
Brązowe |
PIN 3 |
zielone |
PIN 4 |
żółty |
PIN 5 |
Szare |
PIN 6 |
Różowe |
PIN 7 |
Niebieskie |
PIN 8 |
czerwone |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Certyfikat UL
Ogólne informacje
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Układ zestyków
Układ zestyków
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.05.2025, 03:32