V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4
品番:
103009917
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4
品番:
103009917
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
注文データ
製品タイプの説明 |
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 |
部品番号(注文番号) |
103009917 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661463834 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001855 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001855 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 61076-2-101 |
総重量 |
49 g |
一般データ - 仕様
ハロゲンフリー |
Yes |
ケーブルドラッグチェーンは適切 |
Yes |
極数 |
8 |
ケーブルワイヤーの数 |
8 |
機械的データ
締付トルク、最大 |
1 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
0.5 m |
ケーブルワイヤーの数 |
8 |
ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
6 mm |
曲げ半径 (固定) |
5 x Ø-ケーブル |
曲げ半径 (繰り返し) |
10 x Ø-ケーブル |
ケーブルマントルの色 |
Black |
ケーブルマントルの材質 |
PUR |
Mechanical data - connector side A
コネクタータイプ |
Female connector, M8 |
デザイン |
straight |
コネクタのコード化 |
A |
コネクターのラッチ |
Screw locking |
グランドの材質 |
Metal, CuZn, nickel-plated |
ハンドルの材質 |
Plastic, TPU |
ハンドルの色 |
Black |
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプ |
Male connector, M12 |
デザイン |
straight |
コネクタのコード化 |
A |
コネクターのラッチ |
Screw locking |
グランドの材質 |
Metal, CuZn, nickel-plated |
ハンドルの材質 |
Plastic, TPU |
ハンドルの色 |
Black |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
周囲温度 (コネクター) |
-25 ... +85 °C |
周囲温度、(固定) |
-50 ... +90 °C |
使用周囲温度 (移動) |
-25 ... +90 °C |
電気的データ
熱試験電流 |
1.5 A |
定格動作電圧 |
30 VAC |
定格動作電圧 |
30 VDC |
動作電流 |
1,500 mA |
ピン配列
ピン 1 |
White |
ピン 2 |
Brown |
ピン 3 |
green |
ピン 4 |
yellow |
ピン 5 |
Grey |
ピン 6 |
Pink |
ピン 7 |
Blue |
ピン 8 |
red |
言語フィルター
データシート
UL Certificate
General information
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Contact arrangement
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/21 15:53