V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4
Downloads
Dati per l'ordine
Codice |
V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103009917 |
EAN (European Article Number) |
4030661463834 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC001855 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC001855 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61076-2-101 |
Peso lordo |
49 g |
Dati generali - Caratteristiche
senza alogeni |
Sì |
Compatibile con catena portacavi |
Sì |
quantità di poli |
8 |
Numero di conduttori elettrici |
8 |
Dati meccanici
Coppia, massima |
1 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
0,5 m |
Numero di conduttori |
8 |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Diametro del cavo |
6 mm |
Raggio di flessione (fisso) |
5 x Ø-cavo |
Raggio di flessione (mobile) |
10 x Ø-cavo |
Colore della guaina del cavo |
nero |
materiale della guaina del cavo |
PUR |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innesto |
Female connector, M8 |
forma di costruzione |
dritto |
Codifica del connettore |
A |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, TPU |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innesto |
Male connector, M12 |
forma di costruzione |
dritto |
Codifica del connettore |
A |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, TPU |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente (collegamento ad innesto) |
-25 ... +85 °C |
Temperatura ambiente (fissa) |
-50 ... +90 °C |
Temperatura ambientale, (inst. mobile) |
-25 ... +90 °C |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
1,5 A |
tensione d'esercizio nominale |
30 VAC |
tensione d'esercizio nominale |
30 VDC |
Corrente di funzionamento |
1.500 mA |
Pin dei contatti
Pin 1 |
Bianco |
Pin 2 |
marrone |
Pin 3 |
verde |
Pin 4 |
giallo |
Pin 5 |
grigio |
Pin 6 |
Rosa |
Pin 7 |
blu |
Pin 8 |
rosso |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Certificazione UL
Informazione clienti
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schema poli
Schema poli
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.08.2025, 23:21