schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Número de artículo: 103009917

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

Número de artículo (Nº artículo)

103009917

EAN (European Article Number)

4030661463834

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61076-2-101

Peso bruto

49 g

Datos generales - Características

Sin halógenos

Apto para cadenas de arrastre

Cantidad de polos

8

Cantidad de conductores de cable

8

Datos mecánicos

Torque, máxima

1 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

0,5 m

Sección

0,25 mm2

Diámetro del cable

6 mm

Radio de flexión (fijo)

5 Ø Cable

Radio de flexión (movido)

10 Ø Cable

Cantidad de conductores de cable

8

Color de la cubierta de cable

Negro

Material de la cubierta del cable

PUR

Datos mecánicos - Conector lado A

Conector

Female connector, M8

Forma de construcción

recto

Codificación del conector

A

Enclavamiento del conector

Bloqueo de rosca

Material del prensaestopa

Metal, CuZn, niquelado

Material del cuerpo de la manilla

Plástico, TPU

Color del cuerpo de la manilla

Negro

Datos mecánicos - Conector lado B

Conector

Male connector, M12

Forma de construcción

recto

Codificación del conector

A

Enclavamiento del conector

Bloqueo de rosca

Material del prensaestopa

Metal, CuZn, niquelado

Material del cuerpo de la manilla

Plástico, TPU

Color del cuerpo de la manilla

Negro

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Corriente nominal operativa

1.500 mA

Asignación de contactos

PIN 1

Blanco

PIN 2

Marrón

PIN 3

Verde

PIN 4

Amarillo

PIN 5

Gris

PIN 6

Rosa

PIN 7

Azul

PIN 8

Rojo

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/5/2025 15:37