schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

项目编号: 103009917

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

型号

V-SK8P-M12/M8-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4

商品编号(订购编号)

103009917

EAN(欧洲商品编号)

4030661463834

eCl@aa number,版本:12.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:11.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:9.0

27-06-03-11

ETIM 编号,7.0 版

EC001855

ETIM 编号,6.0 版

EC001855

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 61076-2-101

毛重

49 g

总体数据 - 产品特性

无卤素

是(1)

适用于电缆拖链

是(1)

线芯数量

8

电缆电线数量

8

机械参数

紧固力矩,最大

1 Nm

机械参数 - 连接技术

线缆长度

0.5 m

Number of cable wires

8

线缆截面

0.25 mm2

电缆直径

6 mm

弯曲半径(固定)

5 x Ø-电缆

弯曲半径(重复)

10 x Ø-电缆

电缆护套颜色

黑色

电缆护套材料

PUR

机械数据 - 连接器A端

连接器型号

母连接器,M8

外观设计

直式

连接器编码

A

连接器锁

螺纹锁定

压盖材料

金属,黄铜,镀镍

手柄材料

塑料,TPU

手柄颜色

黑色

机械数据 - 连接器B端

连接器型号

公连接器,M12

外观设计

直式

连接器编码

A

连接器锁

螺纹锁定

压盖材料

金属,黄铜,镀镍

手柄材料

塑料,TPU

手柄颜色

黑色

环境条件

防护等级

IP67

环境温度(连接器)

-25 ... +85 °C

环境温度,(固定式)

-50 ... +90 °C

周围温度 (移动式)

-25 ... +90 °C

电气参数

热测试电流

1.5 A

额定工作电压

30 VAC

额定工作电压

30 VDC

工作电流

1,500 mA

引脚分配

PIN 1

白色

PIN 2

棕色

PIN 3

绿色

PIN 4

黄色

PIN 5

灰色

PIN 6

粉色

PIN 7

蓝色

PIN 8

红色

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/21 上午7:45