schmersal_s_icon.png
256 Trzpień z rolką R

256 Trzpień z rolką R

  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
4STrzpień naciskowy 4S
4RTrzpień z rolką 4R
1RDźwignia z rolką 1R
KDźwignia najazdowa z rolką K
3KDźwignia kątowa 3K
4KDźwignia kątowa 4K
K4Dźwignia kątowa K4
1HDźwignia z rolką 1H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
12HDźwignia z rolką 12H
14HDźwignia z rolką 14H
AFDźwignia prętowa ze sprężyną AF
RMSRolka mosiężna

(3)
3wąska obudowa
215wykonanie o dużych rozmiarach

(4)
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)

(5)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(6)
M16Przepust kablowy M16
bezPrzepust kablowy M20
IDIDC
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)

(7)
2574Obudowa z L-kształtnymi otworami montażowymi (regulacja pozioma i pionowa)

(8)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(9)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Konektor

TR 256-20Z

Numer katalogowy 151112737

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

TR 256-20Z-RVA

Numer katalogowy 101164032

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

TR 256-02Z

Numer katalogowy 151112751

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

TR 256-02Z-RVA

Numer katalogowy 101154993

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

ZR 256-02Z-M20

Numer katalogowy 151124033

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

TR 256-11Z-M20

Numer katalogowy 151160533

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

TR 256-11Z-RVA

Numer katalogowy 101177243

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

TR 256-11Z-2638-1

Numer katalogowy 103002917

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

ZR 256-11Z-M20

Numer katalogowy 151160535

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

ZR 256-11ZR-1816

Numer katalogowy 103014346

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

ZR 256-11Z-RMS

Numer katalogowy 103001785

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

ZR 256-11Z-U90

Numer katalogowy 151157060

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu