schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

Numer katalogowy: 103003642

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AKabel podłączony fabrycznie
AHTKabel podłączony fabrycznie wysoka temperatura
AIEKabel podłączony fabrycznie przemysłowy Ethernet
VInterkonektor
VIEInterkonektor przemysłowy Ethernet
SKonektor bez kabla

(2)a
Kpołączenie
KKGniazdo - Gniazdo
Swtyczka
SSKonektor - Konektor
SKKonektor - Gniazdo

(2)b
3P3-pol.
4P4-pol.
5P5-pol.
6P6-pol.
7P7-pol.
8P8-pol.
9P9-pol.
10P10-pol.
11P11-pol.
12P12-pol.
23P23-pol.
2P+PE2-polowy + PE
3P+PE3-polowy + PE

(3)
M8M8 / okrągłe 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RBlokada zatrzasku
SBlokowanie śrubą

(5)
Gprosty
Wkątowy

(6)
Xbez
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xbez
BKCzarne
GYSzare
OGPomarańczowe
WHBiały

(8)
X-
1PCW
2PUR
3guma
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutralne
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xbez
AKodowanie A
BKodowanie B

(11)
1bez
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriał gwint / nakrętka radełkowana stal szlachetna (VA)

(14)
075Przekrój kabla 0,75 mm²
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Kabel podłączony fabrycznie
  • 8-polowy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103003642

EAN (European Article Number)

4030661429168

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

260 g

Dane ogólne - właściwości

Bez halogenów

Tak

Liczba biegunów

8

Liczba żył przewodu

8

Dane mechaniczne

Moment obrotowy, maksimum

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

5 m

Number of cable wires

8

Przekrój żyły

0,25 mm2

Średnica przewodu

6 mm

Kąt gięcia (stały)

5 x Ø-kabel

Kąt gięcia (ruchomy)

10 x Ø-kabel

Kolor płaszcza przewodu

czarny

Materiał płaszcza kabla

PUR

Dane mechaniczne - konektor strona A

Konektor

Female connector, M8

Konstrukcja

wygięte

Kodowanie konektora

A

Blokada konektora

Blokowanie śrubą

Materiał dławicy

Metal, CuZn, niklowany

Materiał korpusu uchwytu

Tworzywo sztuczne, TPU

Kolor korpusu uchwytu

czarny

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Prąd znamionowy

1.500 mA

Układ zestyków

STYK 1

Białe

STYK 2

Brązowe

STYK 3

zielone

STYK 4

żółty

STYK 5

Szare

STYK 6

Różowe

STYK 7

Niebieskie

STYK 8

czerwone

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.09.2025, 02:06