schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

品番: 103003642

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A既配線ケーブル
AHT連結管
AIEケーブル無しのコネクター

(2)a
K雌コネクター
KK雌プラグ - 雌プラグ
S雄コネクター
SSコネクター - コネクター
SK雌プラグ付きコネクター

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯 + PE
3P+PE3芯 + PE

(3)
M8M8 / 丸形 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
Rラッチインターロック
Sネジロック

(5)
Gストレート
Wアングル

(6)
Xなし
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xなし
BK
GY
OG

(8)
X-
1ポリ塩化ビニール
2PUR
3ゴム
4ケイ素
5PTFE

(9)
X中立、ニュートラル
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xなし
AAコード化
BBコード化

(11)
1なし
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材質、シリンダー型/ローレットナット、ステンレス鋼(VA)

(14)
075ケーブル断面積0.75 mm²
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 接続ケーブル
  • 8芯

注文データ

製品タイプの説明

A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

部品番号(注文番号)

103003642

EAN(欧州部品番号)

4030661429168

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-06-03-11

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-06-03-11

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-06-03-11

ETIM番号、バージョン7.0

EC001855

ETIM番号、バージョン6.0

EC001855

認証

証明書

cULus

一般データ

総重量

260 g

一般データ - 仕様

ハロゲンフリー

Yes

極数

8

ケーブルワイヤーの数

8

機械的データ

締付トルク、最大

0.6 Nm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

5 m

ケーブルワイヤーの数

8

ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブル径

6 mm

曲げ半径 (固定)

5 x Ø-ケーブル

曲げ半径 (繰り返し)

10 x Ø-ケーブル

ケーブルマントルの色

Black

ケーブルマントルの材質

PUR

Mechanical data - connector side A

コネクタータイプ

Female connector, M8

デザイン

angled

コネクタのコード化

A

コネクターのラッチ

Screw locking

グランドの材質

Metal, CuZn, nickel-plated

ハンドルの材質

Plastic, TPU

ハンドルの色

Black

環境条件

保護等級

IP65

IP67

IP68

周囲温度 (コネクター)

-25 ... +85 °C

周囲温度、(固定)

-50 ... +90 °C

使用周囲温度 (移動)

-25 ... +90 °C

電気的データ

熱試験電流

1.5 A

定格動作電圧

30 VAC

定格動作電圧

30 VDC

動作電流

1,500 mA

ピン配列

ピン 1

White

ピン 2

Brown

ピン 3

green

ピン 4

yellow

ピン 5

Grey

ピン 6

Pink

ピン 7

Blue

ピン 8

red

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/07 10:06