ATEX Zastosowania

SRB200EXI
- 2 zestyki bezpieczeństwa
- Przeznaczony do monitorowania urządzeń stopu awaryjnego, urządzeń monitorujących osłony bezpieczeństwa, itd.

SRB101EXI
- 1 zestyk bezpieczeństwa
- Przeznaczony do monitorowania urządzeń stopu awaryjnego, urządzeń monitorujących osłony bezpieczeństwa, itd.
- Instalacja w strefie Ex 2
Moduły przekaźników bezpieczeństwa SRB-EXi
Najnowsza edycja modułów przekaźników bezpieczeństwa SRB-EXi łączy w sobie bezpieczeństwo funkcjonalne, niezawodne przetwarzanie sygnałów i wyzwalanie bezpieczeństwa z wymogami ochrony przeciwwybuchowej. Monitoruje podłączone czujniki, urządzenia sterujące E-STOP, urządzenia blokujące, przyciski resetowania i czujniki bezpieczeństwa z iskrobezpiecznym zabezpieczeniem typu „i”. Moduły zostały zaprojektowane w oparciu o dyrektywę ATEX 94/9/WE i normy europejskie EN 60 079 ff. Obwody monitorujące EXi są iskrobezpieczne i przeznaczone dla urządzeń kategorii 2GD lub 3G zgodnie z ATEX, IECEx i INMETRO. W związku z tym urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym i monitory bramek bezpieczeństwa mogą być używane w obszarach zagrożonych pyłem i gazem.
Moduły przekaźników bezpieczeństwa SRB-EXi dla różnych kategorii ATEX
Czujniki mogą być instalowane w strefach 1/2 i 21/22, podczas gdy moduły PROTECT SRB-EXi mogą być instalowane w odpowiedniej szafie sterowniczej w strefie Ex 2. Portfolio produktów Schmersal obejmuje dwie wersje przekaźników bezpieczeństwa: moduł SRB 101Exi z jednym stykiem bezpieczeństwa i wersję SRB 200Exi z dwoma stykami bezpieczeństwa. Obie wersje służą do przetwarzania sygnałów z urządzeń sterujących E-STOP, urządzeń blokujących i innych elementów bezpieczeństwa maszyny. Zarówno w przypadku modeli SRB 101Exi, jak i SRB 200Exi, użytkownik może wybrać funkcję automatycznego resetowania (wersja typu 1A) lub resetowania z wykrywaniem krawędzi (1R).
Moduły przekaźników bezpieczeństwa SRB-EXi od niezawodnego partnera w zakresie bezpieczeństwa maszyn
Oprócz modułów przekaźników bezpieczeństwa SRB-EXi, szeroka gama produktów firmy Schmersal obejmuje również inne moduły przekaźników bezpieczeństwa z serii PROTECT SRB do bezpiecznej oceny sygnałów przełączających. Urządzeniami sygnalizacyjnymi mogą być na przykład przyciski E-STOP, elektromechaniczne wyłączniki pozycyjne, wyłączniki bezpieczeństwa, blokady elektromagnetyczne na osłonach przesuwnych, zawiasowych lub zdejmowanych. Moduły PROTECT SRB są również dostępne dla optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających (AODP).