schmersal_s_icon.png
AV 18

AV 18

  • Obudowa metalowa
  • bez system blockowania bezpieczny w razie awarii
  • do osłon 1-skrzydłowych
  • do instalacji windy bez transportu pasażerskiego
  • Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
Oznaczenie typu produktu:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lmodel lewostronny
Rmodel prawostronny

(2)
bezCięgno
HDźwignia H65
H92Dźwignia H92
H105Dźwignia H105
BWspornik łożyskowy B
B2Wspornik łożyskowy B2

(3)
X11,5Wymiar X śruby zatrzaskowej = 11,5 mm
X20Wymiar X śruby zatrzaskowej = 20 mm
X30Wymiar X śruby zatrzaskowej = 30 mm
X40Wymiar X śruby zatrzaskowej = 40 mm
X45Wymiar X śruby zatrzaskowej = 45 mm

Uwaga:
U = zukosowanie rygla pod spodem
GB215 = dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu.

Inne warianty są wersjami specjalnymi. Dostępność na zapytanie.
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

AV18RKX45U-GB215

Numer katalogowy 103027588

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18LKX45U-GB215

Numer katalogowy 103027660

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18RKX11.5U-GB215

Numer katalogowy 103028161

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18RKX30U-GB215

Numer katalogowy 103028162

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18RHKX11.5U-GB215

Numer katalogowy 103028163

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18RHKX20U-GB215

Numer katalogowy 103028164

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18RHKX30U-GB215

Numer katalogowy 103028165

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18LKX11.5U-GB215

Numer katalogowy 103028166

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18LKX30U-GB215

Numer katalogowy 103028167

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18LHKX11.5U-GB215

Numer katalogowy 103028168

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18LHKX20U-GB215

Numer katalogowy 103028170

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV18LHKX30U-GB215

Numer katalogowy 103028171

Zamki drzwiowe

Do artykułu