BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-B
BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-B
Oznaczenie typu produktu: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego |
NHK | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym |
LT.. | Wybór (kolor przycisku podświetlanego) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
PT.. | Przycisk grzybkowy |
(2) | |
20 | Z zatrzymaniem awaryjnym: 2 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 2 zestyki (NO) pozycja 1-4 |
11 | Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 1-4 |
10 | Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyki (NO) pozycja 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Przełącznik, 2/3 położenia przełączania |
WT 2/3 | Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania |
SW 20 | Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
PT.. | Przycisk grzybkowy |
(4) | |
WS 2/3 | Przełącznik, 2/3 położenia przełączania |
WT 2/3 | Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania |
SW 20 | Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
PT.. | Przycisk grzybkowy |
(5) | |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
PT.. | Przycisk grzybkowy |
(6) | |
bez | Bez lampki sygnalizacyjnej |
G24 | z lampką wskaźnikową, czerwony (tylko dla −10) |
(7) | |
bez | w standardzie |
2875 | Dowolnie mocowane pokrywki przycisków |
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
- szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
- Funkcje E-stop, włącz/wyłącz oraz reset są dostępne
- Umiejscowienie przycisków na panelu można dobierać wedle uznania.
- Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
- Dowolnie mocowane pokrywki przycisków dla optymalnej adaptacji on-site
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-B |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103002707 |
EAN (European Article Number) |
4030661425108 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: patrz klucz zamówieniowy |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
IEC 60068-2-30 |
|
Wykonanie |
Obudowa zespołu |
|
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
|
Wykorzystane pozycje, pozycja 1 |
Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego, z kołnierzem ochronnym |
|
Wykorzystane pozycje, pozycja 2 |
|
|
Wykorzystane pozycje, pozycja 3 |
Przycisk podświetlany, zielony |
|
Wykorzystane pozycje, pozycja 4 |
|
|
Ciężar brutto |
280 g |
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnego |
Tak |
kołnierz ochronny w pokrywie obudowy |
Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Zaciski odłączalne |
Tak |
Liczba żył przewodu |
16 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100.000 operacji |
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowej |
dół |
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego |
100.000 operacji |
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące |
1.000.000 operacji |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 operacji |
Skok główki |
3 mm |
Siła przełączania, maksimum |
8 N |
Uwaga (siła aktywacji) |
each contact |
Siła, typowy |
1 N |
Montaż |
wewnętrzne otwory montażowe |
Wykonanie śrub mocujących |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
Dławica kablowa M20 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
6 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
13 mm |
Przekrój żyły |
0,5 mm2 |
Przyłącze (mechaniczne) |
Odłączalne zaciski śrubowe |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
40 mm |
Wysokość |
69 mm |
Głębokość |
249 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, z 20 g |
odporność na uderzenie |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
24 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Odpowiedni dla niskich napięć |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające cross-point-system |
Maksymalna częstotliwość przełączania |
1.200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Ag-Ni 10 pozłacane |
Wskaźnik stanu
Kolor lampki sygnalizacyjnej |
without (Blanking plug, black) |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.09.2025, 13:34