BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- montaż przy użyciu uchwytów zaciskowych oraz osłonięte przewody
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kontaktron z mocowaniem wciskanym, do montażu na obiekcie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Właściwości ogólne
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Wykonanie |
Plug-in reed contact insert and base |
Obudowa |
Blok |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
43 g |
Dane ogólne - właściwości
Zatrzaskiwanie |
Tak |
Możliwość stosowania w windach |
Tak |
Ilość zacisków |
1 |
Dane mechaniczne
Obszar aktywny |
przód |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1.000.000.000 operacji |
Kierunek aktywacji |
Lengthwise |
Szybkość najazdu, maksimum |
18 m/s |
Montaż |
clamping foot 8 mm |
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających należy uwzględnić ich wzajemny wpływ. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1 m |
Konektor |
Kabel podłączony fabrycznie |
Number of cable wires |
2 |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Przekrój żyły |
23 AWG |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Typ kabla |
LiYY |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
16,5 mm |
Szerokość czujnika |
40 mm |
Wysokość czujnika |
35 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
odporność na uderzenie |
60 g, drgania sinusoidalne |
odporność na wibracje |
60 g, drgania sinusoidalne |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
60 VAC |
|
Napięcie przełączania, maksimum |
60 VDC |
|
Prąd przełączenia, maksimum |
1 A |
|
Zdolność przełączania, maksimum |
30 W |
|
Zdolność przełączania, maksimum |
30 VA |
|
Uwaga (element przełączający) |
Plug-in reed contact insert |
|
Zasada przełączania |
Zestyki kontaktronowe, bezdotykowe
|
|
Czas przełączania, maksimum |
0,2 ms |
|
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie |
2 ms |
|
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC) |
0,07 ms |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności WE
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
ID: kbn85f04
| 227,6 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 198,5 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.10.2025, 06:12