schmersal_s_icon.png

BNS 36-02/01ZG-R 5,0M

Numer katalogowy: 101196145

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
Oznaczenie typu produktu:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezbez wyjścia diagnostycznego
/011 zestyk NC
101 zestyk NO

(3)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(4)
bezKabel podłączony fabrycznie
STz kontektorem

(5)
LZawias drzwiowy po lewej stronie
RZawias drzwiowy po prawej stronie

(6)
2750Wersja o zwiększonej odległości przełączania (w połączeniu z aktywatorem BPS 36-1-2750 lub BPS 36-2-2750)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BNS 36-02/01ZG-R 5,0M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101196145

EAN (European Article Number)

4030661364032

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

Napęd magnetyczny

Warunki montażu (mechaniczne)

pseudo-wpuszczone

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Ciężar brutto

229 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Liczba zestyków NC

3

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

25.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Magnes

Ogranicznik drzwiowy

Po prawej stronie

Kierunek ruchu

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Uwaga (odległość przełączania Sn)

Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny.

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

7 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

17 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

5 m

Konektor

kabel

Number of cable wires

6

Przekrój żyły

0,25 mm2

Przekrój żyły

23 AWG

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

13 mm

Szerokość czujnika

88 mm

Wysokość czujnika

25 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Prąd przełączenia, maksimum

0,01 A

Zdolność przełączania, maksimum

0,24 W

Element przełączający

3 zestyki (NC)

Częstotliwość wyłączania, minimalne

5 Hz

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

BPS 36-2

BPS 36-1

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Diagram

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:BNS 36
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Kodowany magnetyczny czujnik bezpieczeństwa w połączeniu z modułami bezpieczeństwa SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 firmy Schmersal lub porównywalnym układem sterowania zapewniającym bezpieczeństwo i spełniającym wymagania normy EN 60947-5-3.
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG 
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU 
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 16 listopada 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.10.2025, 18:41