schmersal_s_icon.png

EX-RDRZ45SW

Numer katalogowy: 101195091

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Product type description:
EX-RD (1)(2)(3)(4)

(1)
R latching

(2)
ZRelease by pulling only

(3)
45Head diameter 45 mm

(4)
RTRed colour
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
  • Ex-Strefa 1 i 21

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

EX-RDRZ45SW

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101195091

EAN (European Article Number)

4030661601618

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

ATEX

IECEx

INMETRO

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Strefy ochrony przeciwwybuchowej

1

21

2

22

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej

2G

2D

Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Konstrukcja

Okrągły

Materiał tabliczki identyfikacyjnej

Stal nierdzewna (V4A)

Materiał pierścienia przedniego

Aluminium

Ciężar brutto

146 g

Klasyfikacja

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

100 000 operacji

Dane mechaniczne

Skok główki

4 mm

Dane mechaniczne - Wymiary

Mounting diameter

22,3 mm

Grubość płyty przedniej, maksimum

6 mm

Warunki otoczenia

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

5 g

odporność na uderzenie

<50 g (EN 60068-2-27)

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.05.2025, 18:43