EX-ZQ 900
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
Oznaczenie typu produktu: EX-ZQ 900 -(1)-3D |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
13 | 1 zestyk NO / 3 zestyki NC |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
02 | 2 zestyki NC |
04 | 4 zestyki NC |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.