schmersal_s_icon.png

G50-050M44/44Y-1600-1-1368-3

Numer katalogowy: 151180590

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
  • Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
  • Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

G50-050M44/44Y-1600-1-1368-3

Numer artykułu (Numer katalogowy)

151180590

EAN (European Article Number)

4030661545523

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

odlew ze stopów lekkich

Materiał pokrywy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Ciężar brutto

1.685 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

8

Liczba zestyków NC, po lewej stronie

4

Liczba zestyków NC, po prawej stronie

4

Liczba zestyków NO

8

Liczba zestyków NO, lewa strona

4

Liczba zestyków NO, prawa strona

4

Liczba krzywek

8

Krzywki regulowane z przodu

Yes

Dane mechaniczne

Otwór pod wał

4 mm

Montaż

floor mounting

Przełożenie

1:50

Typ mocowania wału

Groove and feather key

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

2 x M20 x 1,5

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

244 mm

Szerokość

120 mm

Wysokość

114 mm

Długość wału

44 mm

Tolerancja średnicy otworu wału

H12

średnica wałka

12 mm

Tolerancja średnicy wału

h8

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Element przełączający z lewej

M 697-11-1

Element przełączający z prawej

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.08.2025, 18:25