schmersal_s_icon.png

G50-050M44/44Y-1600-1-1368-3

Ürün numarası: 151180590

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Darbeye dayanıklı plastik başlıklı metal muhafaza
  • Değişen anahtar hareketi için çeşitli kam şekilleri
  • Disk kamlarını önden ayarlayarak anahtarlama noktalarının kolay ayarlanması için kullanılabilir

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

G50-050M44/44Y-1600-1-1368-3

Ürün numarası (sipariş numarası)

151180590

EAN (European Article Number)

4030661545523

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000030

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Gövde kapağının malzemesi

Plastik, termoplastik

Brüt ağırlık

1.685 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

8

Açıcı sayısı, sol

4

Açıcı sayısı, sağ

4

Perde sayısı

8

Kapatıcı sayısı, sol

4

Kapatıcı sayısı, sağ

4

Kam sayısı

8

Önden ayarlanabilen kamlar

Yes

Mekanik veriler

Mil için delik

4 mm

Montaj

floor mounting

Dişli oranı

1:50

Şaft montaj tipi

Groove and feather key

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

2 x M20 x 1,5

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk

244 mm

Genişlik

120 mm

Yükseklik

114 mm

Şaft uzunluğu

44 mm

Mil deliği çapının toleransı

H12

Milin çapı

12 mm

Mil çapı toleransı

h8

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Anahtarlama elemanı sol

M 697-11-1

Anahtarlama elemanı sağ

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.08.2025 04:09