MKTA32
MKTA32
Downloads
- bez Pierścień zamka
- 2 Zestyki
- Głębokość montażu 70 mm
- 2 wybór pozycji
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Montażowe nakrętka radełkowana
- do 6 mm Grubość panelu
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
MKTA32 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101005827 |
EAN (European Article Number) |
4030661615318 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium - anodyzowana |
Materiał mieszków |
Guma |
Grubość materiału mieszka uszczelniającego |
1 mm |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Czarne |
Ciężar brutto |
110 g |
Dane ogólne - właściwości
Powrót do położenia zerowego |
Tak |
Zastosowanie zewnętrzne |
Tak |
Galwanicznie rozdzielone mostki zestyków |
Tak |
Możliwość testowania |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
2 |
Ilość kierunków |
2 |
Ilość zestyków NO na kierunek |
1 |
Liczba pozycji wyłącznika |
2 |
Liczba stopni przełączania |
2 |
Dane mechaniczne
Pozycja zatrzaskiwania |
lewe prawe |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła aktywacji, ok. |
11 N |
Montaż |
nakrętka radełkowana |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość montażu |
70 mm |
Długość aktywatora |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Odstęp |
80 x 80 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, z 20 g |
odporność na uderzenie |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
250 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Element przełączający |
zestyk (NO) / zestyk (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Note
Uwaga (pozycje przełączania) |
Pozycja A, B |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Deklaracja zgodności WE
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Inne
Rysunek wymiarowy Inne
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.05.2025, 14:30