schmersal_s_icon.png

MKTC52/WKT-26

Numer katalogowy: 101186703

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Otwór montażowy Ø 22,3 mm
  • Montażowe nakrętka radełkowana
  • do 6 mm Grubość panelu

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

MKTC52/WKT-26

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101186703

EAN (European Article Number)

4030661604237

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Warunki montażu (mechaniczne)

dowolnie

Materiał pierścienia przedniego

Aluminium - anodyzowana

Materiał mieszków

Silikon

Grubość materiału mieszka uszczelniającego

2 mm

Kolor pierścienia przedniego

Srebro

Kolor mieszka uszczelniającego

Szare

Ciężar brutto

160 g

Dane ogólne - właściwości

Powrót do położenia zerowego

Tak

Zastosowanie zewnętrzne

Tak

Galwanicznie rozdzielone mostki zestyków

Tak

Możliwość testowania

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

4

Ilość kierunków

4

Ilość zestyków NO na kierunek

1

Liczba pozycji wyłącznika

4

Liczba stopni przełączania

4

Dane mechaniczne

Pozycja zatrzaskiwania

lewe

prawe

dół

powyżej

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

500 000 operacji

Siła aktywacji, ok.

11 N

Montaż

nakrętka radełkowana

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Głębokość montażu

70 mm

Długość aktywatora

77 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Grubość płyty przedniej, minimum

1,5 mm

Grubość płyty przedniej, maksimum

6 mm

Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Odstęp

80 x 80 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 200 Hz, z 20 g

odporność na uderzenie

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

400 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

250 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

8 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

5 A

Element przełączający

zestyk (NO) / zestyk (NO) / zestyk (NO) / zestyk (NO)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Częstotliwość przełączania

1 200 /h

Note

Uwaga (pozycje przełączania)

Pozycja A, B, C, D

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.04.2025, 15:37