SE-AL10-2500 OPAK. SZYNA ALU

Numer katalogowy: 101172179

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Profil aluminiowy bez aluminiowej nogi
  • do Profil gumowy SE-P40

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SE-AL10-2500 OPAK. SZYNA ALU

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101172179

EAN (European Article Number)

4030661300320

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Numer eCl@ss, wersja 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Właściwości ogólne

Materiał taśmy profilowej

Al-MG Si OF22

Ciężar brutto

480 g

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

2 500 mm

Szerokość

25 mm

Wysokość

9 mm

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Większe długości możliwe po ułożeniu kilku profili aluminiowych


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.04.2024, 13:46