schmersal_s_icon.png

SET SL 300-2019

Numer katalogowy: 101179581

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Wytrzymała budowa
  • 2 Zestyki
  • Może zostać zainstalowany na istniejących klejarkach, prasach do forniru, itp.
  • dostępne różne długości

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

SET SL 300-2019

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101179581

EAN (European Article Number)

4030661445588

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: Wyłącznik pozycyjny z funkcją bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy Dostępne są następujące alternatywy: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC T3K 335-11Z-U90 - Obudowa metalowa T3K 336-11Z-U90 - Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Materiał zatrzasku

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Materiał taśmy profilowej

Aluminium

Materiał płyty bocznej

Aluminium

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

100 mm

Wysokość

260 mm

Długość (L1)

2 019 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Dane elektryczne

Element przełączający

patrz opis wyłącznika

Zasada przełączania

patrz opis wyłącznika

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Profil klapy

Zatrzaskiwanie

Zakres dostawy materiału montażowego

Profil wpierający

Płyty boczne

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.05.2025, 17:34