SLB440-ER-3-LST-H
Numer katalogowy:
103015489
SLB440-ER-3-LST-H
Numer katalogowy:
103015489
Product type description: SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
1 | Beam coding 1 |
2 | Beam coding 2 |
3 | Beam coding 3 |
4 | Beam coding 4 |
(2) | |
ST | Termination male connector |
LST | Cable with connector |
(3) | |
H | Alternative range |
(4) | |
EH | Electric heater |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
- Zasięg 75m (w testach do 90m)
- Bezpieczne wyjścia OSSD do PLe
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
- Opcjonalna grzałka do zastosowań zewnętrznych do –30°C
- Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SLB440-ER-3-LST-H |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103015489 |
EAN (European Article Number) |
4030661503707 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Certyfikaty - Normy
|
TÜV cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
22 ms |
Czas reakcji, minimalne |
7 ms |
Ciężar brutto |
270 g |
Dane ogólne - właściwości
Reset ręczny |
Tak |
Kodowanie promienia |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
100 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0,3 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
75 m |
Długość fali czujników |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12 |
Konektor, odbiornik |
Przewód z konektorem M12, 5-polowy |
Konektor, nadajnik |
Przewód z konektorem M12, 4-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
33 mm |
Szerokość |
27,8 mm |
Wysokość |
111 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum |
5 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum |
5 W |
Długość przewodu, maksimum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,2 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat testu BG
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLB440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light barriers |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16 019907 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, July 16, 2022 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.05.2025, 19:51