SMS 4
- Wytrzymała budowa
- Modułowy system mat bezpieczeństwa
- Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
- Bezobsługowe
- Łatwy montaż
- Powierzchnia bezpoślizgowa
- duża odporność na chemikalia
- Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
- Brak dodatkowej płyty bazowej
- Kabel podłączeniowy 4-żyłowy
Oznaczenie typu produktu: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Obszar aktywny 250 x 500 mm |
500-500 | Obszar aktywny 500 x 500 mm |
500-1000 | Obszar aktywny 500 x 1000 mm |
750-1000 | Obszar aktywny 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Obszar aktywny 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Obszar aktywny 1000 x 1500 mm |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.