VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4
VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Downloads
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103032865 |
EAN (European Article Number) |
4030661529875 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61076-2-101 |
Ciężar brutto |
153 g |
Dane ogólne - właściwości
Bez halogenów |
Tak |
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymi |
Tak |
Liczba żył przewodu |
4 |
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
5 m |
Number of cable wires |
4 |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Średnica przewodu |
4,3 mm |
Kąt gięcia (stały) |
5 x Ø-kabel |
Kąt gięcia (ruchomy) |
10 x Ø-kabel |
Kolor płaszcza przewodu |
czarny |
Materiał płaszcza kabla |
PUR |
Dane mechaniczne - konektor strona A
Konektor |
Male connector, M12 |
Konstrukcja |
prosty |
Kodowanie konektora |
A |
Blokada konektora |
Blokowanie śrubą |
Materiał dławicy |
Metal, CuZn, niklowany |
Materiał korpusu uchwytu |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Kolor korpusu uchwytu |
czarny |
Number of pol, side A |
8 |
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektor |
Female connector, M12 |
Konstrukcja |
prosty |
Kodowanie konektora |
A |
Blokada konektora |
Blokowanie śrubą |
Materiał dławicy |
Metal, CuZn, niklowany |
Materiał korpusu uchwytu |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Kolor korpusu uchwytu |
czarny |
Number of pol, side B |
4 |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Prąd znamionowy |
2.000 mA |
Układ zestyków
STYK 1 |
Brązowe |
STYK 2 |
Niebieskie |
STYK 3 |
Czarne |
STYK 4 |
Białe |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Certyfikat UL
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Układ zestyków
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.09.2025, 17:41