VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103032865
VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103032865
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
VFB-SK8P/4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103032865 |
EAN (European Article Number) |
4030661529875 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovikt |
153 g |
Allmänna data - Egenskaper
Halogenfri |
Ja |
Kompatibel med släpkedja |
Ja |
Antal kabelledare |
4 |
Mekaniska data
Vridmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Number of cable wires |
4 |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
4,3 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Kabelmantelns färg |
svart |
Kabelmantelns material |
PUR |
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Number of pol, side A |
8 |
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Number of pol, side B |
4 |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Elektriska data
Termisk testström |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Märkström |
2.000 mA |
Stifttilldelning
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Blå |
PIN 3 |
Black |
PIN 4 |
Vit |
Språk filter
Datablad
UL-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Kontakt ordning
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-06-08 04:47