Wył. bezp. z oddzielnym aktywatorem (arch.)

AZ300
- Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
- zwarta budowa
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Łączenie szeregowe

AZ 335
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- Uniwersalne kodowanie
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

AZ 355
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Uniwersalne kodowanie
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

EX-AZ 335
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- długa żywotność
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- Poprzeczne i podłużne otwory szczelinowe

EX-AZ 355
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- długa żywotność
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- 3 Zestyki
- Poprzeczne i podłużne otwory szczelinowe
- Szczegóły montażu wg EN 50041
WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Z ODDZIELNYM AKTYWATOREM
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem są szeroko stosowane w produkcji. Są specjalnie zaprojektowane do zdejmowanych, przesuwnych i obrotowych osłon, które zapewniają wymagane bezpieczeństwo na stanowisku pracy tylko w pozycji zamkniętej. Są stosowane w wielu typach obrabiarek, ponieważ wymagają one częstego dostępu do miejsca zagrożenia w celu obsługi maszyny. Wyłączniki bezpieczeństwa można również montować na gotowych profilach.
BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA Z ODDZIELNYM AKTYWATOREM
W przeciwieństwie do kategorii 1 wyłączniki bezpieczeństwa kategorii 2 zgodne z normą EN ISO 14119 nie są ze sobą konstrukcyjnie połączone, ale są oddzielane lub łączone pod względem funkcjonalnym dopiero w momencie przełączania. Po otwarciu drzwi ochronnych przez operatora następuje oddzielenie aktywatora od urządzenia podstawowego. W rezultacie zostanie wymuszone otwarcie zestyków NC i zamknięcie zestyków NO w wyłączniku bezpieczeństwa.
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem stanowią kluczową część asortymentu produktów grupy Schmersal. Paleta różnych serii jest odpowiednio szeroka. Dostępne są różne konstrukcje i rozmiary. Zastosowane materiały, liczba styków bezpieczeństwa, typ przyłącza i integracja dodatkowych funkcji zależą od serii i modelu.
WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Z INTERFEJSEM AS-I SAW I CERTYFIKATEM ATEX
Wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem grupy Schmersal odpowiadają co najmniej klasie ochrony IP67, tzn. są pyłoszczelne i zabezpieczone przed czasowym zanurzeniem. W połączeniu z odpowiednim przekaźnikowym modułem bezpieczeństwa można osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa d lub e zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Wersje ze zintegrowanym interfejsem AS-i SaW (AS-Interface Safety at Work) są również częścią programu bezpieczeństwa firmy, podobnie jak wersje z certyfikatem ATEX przeznaczone do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem. Grupa Schmersal udostępnia szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wyłączników bezpieczeństwa w swoim katalogu online.