schmersal_s_icon.png

WYŁĄCZNIK ZAWIASOWY TVS410ST5-11/11IN

Numer katalogowy: 101184446

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKTerminale śrubowe
CCPrzyłącza zaciskowe
ST1Konektor M12 na dole
ST2Konektor M12 u góry

(2)
11/112 zestyki NC / 2 zestyki NO (Uwaga! Wersje z przyłączem wtykowym zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach prądowych PELV. Wyłącznie do ST1, ST2)

(3)
URegulowany kąt przełączania
IMontaż wewnątrz (ze stałym kątem przełączania 3°)
AMontaż na zewnątrz (ze stałym kątem przełączania 3°)

(4)
bezBrak ograniczników montażowych
Nwskaźnik liniowości montażu
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • ze stałym kątem przełączania
  • konektor M 16 x 1.5, 10-polowy, powyżej
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

WYŁĄCZNIK ZAWIASOWY TVS410ST5-11/11IN

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101184446

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy

Kolor obudowy

Czarne

Ciężar brutto

640 g

Dane ogólne - właściwości

Montaż wewnątrz

Tak

Pomoc przy montażu w linii

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

2

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1.000.000 operacji

Kąt wymuszonego rozwarcia

5 °

Kąt otwarcia

180°

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor M16, 10-polowy, z góry

Konektor M16

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

21,5 mm

Szerokość czujnika

141 mm

Wysokość czujnika

115 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

2,5 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

1 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Maksymalna częstotliwość przełączania

1.200 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Stop srebra i niklu 10

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Zamknięta osłona bezpieczeństwa = 0° na schematach ruchu wyłącznika kontaktowego.

Ustawiony fabrycznie kąt przełączania to 3°.

Do momentu osiągnięcia końca żywotności mechanicznej, kąt można zwiększać do 8° przy normalnym zużyciu.

Kąt wymuszonego rozwarcia wynosi 10°.

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.09.2025, 11:40