SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST5-11/11IN
SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST5-11/11IN
Downloads
Produkt-typebetegnelse: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Skrueforbindelse |
CC | Fjærtrinseforbindelse |
ST1 | Stik M12 bunn |
ST2 | Stik M12 topp |
(2) | |
11/11 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1. Bare for ST1, ST2) |
(3) | |
U | justerbar koblingsvinkel |
I | innvendig montering (med fiksert brytevinkel 3°) |
A | utvendig montering (med fiksert brytevinkel 3°) |
(4) | |
uten | uten justeringshjelp |
N | med justeringshjelp |
- med fiksert brytevinkel
- konnektorplugg M 16 x 1.5, 10-polet, over
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST5-11/11IN |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101184446 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Fargen for kapsling |
Svart |
Bruttovekt |
640 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering innvendig |
Ja |
Justeringshjelp |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
5 ° |
Åpningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M16, 10-polet, over Konnektor M16 |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
21,5 mm |
Bredde på sensor |
141 mm |
Høyde på sensor |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2,5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv-nikkel-legering 10 |
Note
Note (General) |
Lukket verneinnretning = 0° i kontaktbrytervandringsdiagrammer. Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 3°. Inntil grensen for mekanisk levetid er nådd, kan vinkelen øke inntil 8° under normale slitasjeforhold. Tvangsbrytende vinkel er 10°. |
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
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.09.2024, 06:40