Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem
EX-AZ 16
- Ex-Strefa 22
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Uniwersalne kodowanie
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- z podwójną izolacją
EX-AZ 3350
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Zamykanie klamką
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- dostępny jest element centrujący
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Zabezpieczenie serwisowe do wyłącznika SZ 415 dla zapobiegania niezamierzonemu zamknięciu
Obszar stosowania:
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnymi aktywatorami, odpowiednie do przesuwnych, uchylnych, a zwłaszcza zdejmowanych osłon bezpieczeństwa, które muszą być zamknięte dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń Wyłączniki te można instalować na profilach i istniejącym wyposażeniu.
W połączeniu z modułami sterującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa klasy 2 przedstawione w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 lub 4 wg ISO 13849-1.
Budowa i zasada działania:
W przypadku wyłączników bezpieczeństwa klasy 2 blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Podczas otwierania osłony aktywator zostaje odłączony od wyłącznika. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.
Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być instalowane w dowolnej pozycji montażowej.
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnymi aktywatorami, odpowiednie do przesuwnych, uchylnych, a zwłaszcza zdejmowanych osłon bezpieczeństwa, które muszą być zamknięte dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń Wyłączniki te można instalować na profilach i istniejącym wyposażeniu.
W połączeniu z modułami sterującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa klasy 2 przedstawione w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 lub 4 wg ISO 13849-1.
Budowa i zasada działania:
W przypadku wyłączników bezpieczeństwa klasy 2 blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Podczas otwierania osłony aktywator zostaje odłączony od wyłącznika. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.
Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być instalowane w dowolnej pozycji montażowej.