ZQ 700
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- działanie jednostronne / długość linki do 10 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
Oznaczenie typu produktu: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
(2) | |
ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Elementy systemu
Akcesoria

S 900
- Płynna regulacja
- Tylko jedno narzędzie
- Przeciwpoślizgowy
- Oszczędzający czas
- Ergonomiczne
- Brak ryzyka obrażeń