236 Pino de pressão com roldana R

236 Pino de pressão com roldana R

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Elemento de atuação

Força de acionamento, mínimo

Material dos contatos, elétrico

Conexão, conector

TR 236-20Z

Número do item 151092304

Position switch with safety function

TR 236-11Z-M20

Número do item 151153302

Position switch with safety function

TR 236-11Z-3033

Número do item 103034385

Position switch with safety function

TR 236-20ZH

Número do item 151145062

Position switch with safety function

TR 236-02Z-ID

Número do item 101179825

Position switch with safety function

TR 236-02Z-1894

Número do item 153025090

Position switch with safety function

TR 236-02Z-M20-1297

Número do item 151164041

Position switch with safety function

TR 236-11Z-M16

Número do item 151160156

Position switch with safety function

TR 236-11Z-U90

Número do item 151116360

Position switch with safety function

ZR 236-02Z-M20

Número do item 151161682

Position switch with safety function

ZR 236-11Z-M20

Número do item 151153241

Position switch with safety function

ZR 236-02ZR-1816

Número do item 151185327

Position switch with safety function