256

256 Pinos de pressão S

256 Pinos de pressão S


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Pinos de pressão com fixação central 4S

256 Pinos de pressão com fixação central 4S


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Pino de pressão com roldana com fixação central 4R

256 Pino de pressão com roldana com fixação...


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Pino de pressão com roldana R

256 Pino de pressão com roldana R


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Alavanca com roldana 1R

256 Alavanca com roldana 1R


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Alavanca com roldana K

256 Alavanca com roldana K


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Alavanca de roldana K4

256 Alavanca de roldana 4K


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Alavanca com roldana K

256 Alavanca com roldana 3K


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Alavanca de roldana K4

256 Alavanca de roldana K4


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria
256 Alavanca basculante com roldana 1H

256 Alavanca basculante com roldana 1H


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º

Ir para a categoria
256 Alavanca basculante com roldana 7H

256 Alavanca basculante com roldana 7H


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Atuador regulável em passos de 10º

Ir para a categoria
256 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

256 Alavanca basculante com roldana 7H-2138


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º

Ir para a categoria
256 Alavanca tipo haste 10H

256 Alavanca tipo haste 10H


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Atuador regulável em passos de 10º

Ir para a categoria
256 Alavanca basculante com roldana 12H

256 Alavanca basculante com roldana 12H


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º

Ir para a categoria
256 Alavanca basculante com roldana 14H

256 Alavanca basculante com roldana 14H


  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Atuador regulável em passos de 10º

Ir para a categoria
256 Alavanca tipo antena AF

256 Alavanca tipo antena AF


  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Podem ser atuados de qualquer direção.
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Ir para a categoria