schmersal_s_icon.png

A-K4P-M12-S-G-10M-GY-2-X-A-4-69-075

Código do item: 103009365

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACabo de ligação
AHTCabo de ligação para alta temperatura
AIECabo de ligação Industrial Ethernet
VCabo de ligação
VIECondutor de ligação Industrial Ethernet
SConector sem cabo

(2)a
Kconector fêmea
KKAcoplamento-acoplamento
SConector
SSConector - conector
SKConector - acoplamento

(2)b
3P3-pólos
4P4-pólos
5P5-pólos
6P6-pólos
7P7-pólos
8P8-pólos
9P9-pólos
10P10-pólos
11P11-pólos
12P12-pólos
23P23-pólos
2P+PE2-pólos + PE
3P+PE3-pólos + PE

(3)
M8M8/circular de 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RRetenção com encravamento
STravamento do parafuso

(5)
Greto
Wangular

(6)
Xsem
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsem
BKPreto
GYcinza
OGLaranja
WHBranco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Borracha
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsem
ACodificação A
BCodificação B

(11)
1sem
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / porca estriada aço inoxidável (VA)

(14)
0750,75 mm² Secção do cabo
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cabo de ligação
  • 4 pólos

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

A-K4P-M12-S-G-10M-GY-2-X-A-4-69-075

Número de artigo (Número de encomenda)

103009365

EAN (European Article Number)

4030661469454

Número eCl@ss, versão 12.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-06-03-11

Número ETIM, versão 7.0

EC001855

Número ETIM, versão 6.0

EC001855

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Peso bruto

350 g

Propriedades globais - Características

Número dos fios condutores

4

Dados mecânicos

Binário, máximo

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Seção do cabo/fio

0,75 mm2

Raio de curvatura (fixo)

5 x Ø-Cabo

Raio de curvatura (Movido)

10 x Ø-Cabo

Número dos fios condutores

4

Cor do revestimento do cabo

Cinza

Material do manto do cabo

PUR

Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A

Conector

Conector femea, M12

Formato

reto

Codificação do conector

A

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Preto

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro da rosca ISO

M12

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

IP69

Temperatura ambiente (conector)

-30 ... +90 °C

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de operação

250 VAC

Corrente operacional nominal

4.000 mA

Descrição dos pinos

PIN 1

Marrom

PIN 2

branco

PIN 3

Azul

PIN 4

Preto

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 17/05/2025 19:15