schmersal_s_icon.png

AH 521

Código do item: 101138413

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

528827

Descrição do tipo de produtos

AH 521

Número de artigo (Número de encomenda)

101138413

EAN (European Article Number)

4030661104539

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-10

Número ETIM, versão 7.0

EC000221

Número ETIM, versão 6.0

EC000221

Propriedades globais

Peso bruto

140 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

34 mm

Altura

40 mm

Profundidade

20 mm

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

Conector vazio

Trincos de bloqueio

2x parafusos M 5 x 20 conforme ISO 7380


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 09/05/2025 17:10