schmersal_s_icon.png

ASSG-2M-PB-RRSS

Código do item: 103001351

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • 2 interface AS master integrado
  • -PROFIBUS DP com PROFIsafe
  • , 256
  • ;
  • Ethernet RJ-45; ; Web-Server integrado
  • ,
    -
    -

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

ASSG-2M-PB-RRSS

Número de artigo (Número de encomenda)

103001351

EAN (European Article Number)

4030661425467

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

Número ETIM, versão 7.0

EC001449

Número ETIM, versão 6.0

EC001449

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Material do invólucro

Filme metálico

Peso bruto

975 g

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/05/2025 22:08